alvium 1800 u
alvium 1800 u

高解像度Alvium SWIRカメラ

ソニー SenSWIR テクノロジーを搭載


高解像度、産業用グレード、コンパクト、柔軟性。

モデルの特徴

ソニーのIMX99X SenSWIR InGaAsセンサーを搭載したAlvium SWIR(短波長赤外線)カメラは、小型・軽量・低消費電力(SWaP+C)設計でありながら、高速フレームレートで高解像度画像を提供します。

SWaP+C特性を備えたAlvium SWIRカメラは、組込みシステムやマシンビジョン分野におけるコスト効率の高いOEMシステム構築に最適です。これにより、産業用グレードのAlvium SWIRカメラと関連ドライバは、システムソリューション構築時にプラグアンドプレイ感覚を実現します。

今すぐローンサンプルをリクエスト!

ご自身のアプリケーション向けに高解像度SWIRカメラのテストをご希望の場合は、右側のフォームに以下の仕様を自由記入欄にご記入の上、
ご提出ください:

  • センサー(例:IMX990(1.3MP)/IMX991(0.3MP)/IMX992(5.3MP)/IMX993(3.2MP))
  • インターフェース、例:USB3 / 5GigE / CSI-2

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.


Sony IMX992 993 Absolute QE

可視光およびSWIRスペクトルにおける単一カメラによる撮像

Alvium SWIRカメラは、400 nmから1700 nmまでのスペクトル範囲を高量子効率でサポートします。これにより、単一のカメラで可視光とSWIRスペクトルの両方の画像を撮影でき、ユーザーはシステム全体のコスト削減が可能になります!

革新的な第2世代ソニーSenSWIR InGaAsセンサーにより、Alvium SWIRカメラは高速フレームレートで最大5.3メガピクセルの高解像度を実現します。同時に、SWIRセンサーとしては前例のないわずか3.45μmという微小画素サイズは、微細なディテールの捕捉に最適です。製造時の高精度センサーアライメントと組み合わせることで、画質・解像度・精度に関する最高水準の要求を満たす検査システムを実現できます。