Telecamere Alvium SWIR ad alta risoluzione
Con tecnologia Sony SenSWIR
Alta risoluzione, qualità industriale, compattezza e flessibilità.
Dotate dei sensori IMX99X SenSWIR InGaAs di Sony, le telecamere Alvium SWIR (infrarossi a onde corte) offrono immagini ad alta risoluzione con frame rate elevati in un design che garantisce dimensioni ridotte, peso leggero e basso consumo energetico, oltre a un costo contenuto (SWaP+C).
Grazie alle loro proprietà SWaP+C, le telecamere Alvium SWIR sono ideali per la realizzazione di sistemi OEM economici nel campo dell'embedded e della visione artificiale. Pertanto, le telecamere Alvium SWIR di livello industriale e i relativi Driver software offrono una sensazione plug-and-play durante la configurazione della soluzione di sistema.
Richiedi subito il tuo prestito campione!
Se desiderate provare una telecamera SWIR ad alta risoluzione per la vostra applicazione,
compilate il modulo a destra fornendo le seguenti specifiche nel campo di testo libero:
- Sensore, ad esempio IMX990 (1,3 MP) / IMX991 (0,3 MP) / IMX992 (5,3 MP) / IMX993 (3,2 MP)
- Interfaccia, ad es. USB3 / 5GigE / CSI-2
Immagini nello spettro visibile e SWIR con una singola telecamera
Le telecamere SWIR Alvium supportano una gamma spettrale da 400 nm a 1700 nm con elevate efficienze quantiche. Ciò consente di acquisire immagini sia nello spettro visibile che in quello SWIR con una sola telecamera, permettendo agli utenti di ridurre i costi complessivi del sistema!
Grazie agli innovativi sensori Sony SenSWIR InGaAs di seconda generazione, le telecamere SWIR Alvium offrono risoluzioni elevate fino a 5,3 MP con frame rate elevati. Allo stesso tempo, la dimensione ridotta dei pixel, pari a soli 3,45 µm, senza precedenti per i sensori SWIR, è ideale per catturare i minimi dettagli. In combinazione con un allineamento dei sensori ad alta precisione in fase di produzione, è possibile realizzare sistemi di ispezione che soddisfano i requisiti più elevati in termini di qualità dell'immagine, risoluzione e precisione.