Hochauflösende Alvium SWIR-Kameras
Mit Sony SenSWIR-Technologie
Hohe Auflösungen, industrietauglich, kompakt und flexibel.
Ausgestattet mit den IMX99X SenSWIR InGaAs-Sensoren von Sony liefern Alvium SWIR-Kameras (Short Wave Infrared) hochauflösende Bilder mit schnellen Bildraten in einem Design, das sich durch geringe Größe, geringes Gewicht und niedrigen Stromverbrauch auszeichnet, einschließlich niedriger Kosten (SWaP+C).
Mit ihren SWaP+C-Eigenschaften eignen sich Alvium SWIR-Kameras ideal für den Aufbau kostengünstiger OEM-Systeme im Bereich Embedded Vision und Machine Vision. Dabei bieten Ihnen die industrietauglichen Alvium SWIR-Kameras und die dazugehörigen Software Treiber ein Plug-and-Play-Gefühl bei der Einrichtung Ihrer Systemlösung.
Fordern Sie jetzt Ihr Darlehensmuster an!
Wenn Sie eine hochauflösende SWIR-Kamera für Ihre Anwendung testen möchten, füllen
Sie bitte das Formular auf der rechten Seite aus und geben Sie die folgenden Spezifikationen in das Freitextfeld ein:
- Sensor, d. h. IMX990 (1,3 MP) / IMX991 (0,3 MP) / IMX992 (5,3 MP) / IMX993 (3,2 MP)
- Schnittstelle, z. B. USB3 / 5GigE / CSI-2
Bildgebung im sichtbaren und SWIR-Spektrum mit einer einzigen Kamera
Alvium SWIR-Kameras unterstützen einen Spektralbereich von 400 nm bis 1700 nm bei hoher Quanteneffizienz. Damit können Sie mit einer einzigen Kamera Bilder sowohl im sichtbaren als auch im SWIR-Spektrum aufnehmen und so die Gesamtsystemkosten senken!
Dank der innovativen Sony SenSWIR InGaAs-Sensoren der zweiten Generation liefern Alvium SWIR-Kameras hohe Auflösungen von bis zu 5,3 MP bei schnellen Bildraten. Gleichzeitig ist die für SWIR-Sensoren beispiellose kleine Pixelgröße von nur 3,45 µm ideal für die Erfassung kleinster Details. In Kombination mit einer hochpräzisen Sensorausrichtung bei der Produktion können Sie Systeme für die Inspektion realisieren, die höchste Anforderungen an Bildqualität, Auflösung und Präzision erfüllen.