配備索尼IMX99X SenSWIR砷化銦砷化鋁感測器,Alvium短波紅外線(SWIR)相機在小尺寸、輕量化、低功耗設計下,仍能以高速幀率提供高解析度影像,同時具備低成本優勢(SWaP+C)。
憑藉其SWaP+C特性,Alvium SWIR相機成為嵌入式與機器視覺領域構建經濟實惠OEM系統的理想選擇。工業級Alvium SWIR相機及相關驅動程式,讓您在建置系統解決方案時享受即插即用的便利體驗。
立即索取貸款範本!
若您希望為應用場景測試高解析度短波紅外相機
,請於右側表格的自由文字欄位填寫下列規格:
- 感測器型號,例如:IMX990(130萬像素)/IMX991(30萬像素)/IMX992(530萬像素)/IMX993(320萬像素)
- 介面類型,例如:USB3 / 5GigE / CSI-2
單一相機在可見光與短波紅外光譜範圍內的成像技術
Alvium SWIR相機支援400 nm至1700 nm的高量子效率光譜範圍。這使您能以單一相機同時捕捉可見光與短波紅外光譜影像,並協助使用者降低整體系統成本!
憑藉創新的第二代索尼SenSWIR砷化銦砷化鋁感測器,Alvium SWIR相機可在高速幀率下實現高達530萬像素的高解析度。同時,其僅3.45微米的微小像素尺寸在SWIR感測器中前所未有,堪稱捕捉細微細節的理想選擇。結合生產過程中的高精度感測器對準技術,您可打造滿足最高影像品質、解析度與精準度要求的檢測系統。