회사 // 뉴스
Alecs VSWIR

개방형 스마트 카메라 Alecs VSWIR

Allied Vision의 Smart Cam Alecs, 이제 VSWIR 감도 지원

09/15/2026 | 제품 소식

Alecs VSWIR 스마트 카메라, 적외선 검사에 엣지 AI 도입

Allied Vision은 Alecs 스마트 카메라 시리즈에 VSWIR 이미징 기능을 추가했습니다. Alecs VSWIR의 출시로, 이 스마트 카메라는 400~1700nm의 스펙트럼 범위를 지원하는 소니의 SenSWIR 센서 기술을 탑재하게 되었습니다. Allied Vision은 견고한 IP67 등급 하우징 내에 소니의 전체 SenSWIR 센서 제품군과 NVIDIA Jetson Orin 프로세싱을 통합함으로써, 단일 산업용 장치로 엣지 기반 VSWIR 인텔리전스를 최초로 구현했습니다.

유연한 해상도, 실시간 엣지 AI
Alecs VSWIR 스마트 카메라는 시스템의 복잡성을 해소하고, 별도의 VSWIR 카메라와 고가의 GPU가 탑재된 외부 산업용 PC가 필요했던 기존의 한계를 없앴습니다. 이 스마트 VSWIR 카메라는 공간 제약, 내구성, 실시간 의사 결정, 다양한 조명 및 환경 조건에서 안정적인 VSWIR 성능에 대한 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.  Alecs VSWIR은 전체 Sony SenSWIR 제품군을 지원하며, 0.3MP에서 5.3MP에 이르는 네 가지 센서 옵션(IMX990, IMX991, IMX992, IMX993)을 제공하여 확장 가능한 성능과 비용 최적화를 실현합니다.

내장된 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB는 외부 PC 없이도 실시간 추론 및 결정론적 처리를 제공하여, 팀이 총 시스템 비용을 절감하고 검증 과정을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 견고한 IP67 등급의 인클로저는 내진성이 뛰어나며, -20°C에서 +55°C(하우징)에 이르는 확장된 작동 온도 범위를 지원하므로, 먼지가 많거나 습기가 많거나 세척이 빈번한 환경에서 기계에 직접 설치하여 안정적으로 사용할 수 있습니다.

스펙트럼 분석 및 가혹한 환경
Alecs VSWIR 스마트 카메라는 스펙트럼 분석과 실시간 의사 결정이 모두 중요한 까다롭고 처리량이 많은 환경에서 신뢰할 수 있는 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

  • 플라스틱 재활용 소재 선별을 포함한 인라인 품질 관리 및 선별 공정에서, VSWIR 감도는 숨겨진 결함이나 표면 아래의 특징을 드러내는 데 도움을 주며, 기기 내 AI는 라인 속도에 맞춰 자율적인 의사 결정을 가능하게 합니다.
  • 정밀 농업 및 식품 가공: 수분 수준, 과일의 멍, 작물 질병 징후 감지 등. 이 경우 카메라의 IP67 등급 내구성, 확장된 온도 범위, 내장형 컴퓨터를 통해 가혹하고 먼지가 많거나 습한 조건의 자동 선별 라인이나 수확 기계에서도 안정적인 작동을 지원합니다.


한눈에 보는 Alecs VSWIR

모델 Alecs G1-030-VSWIR NX16  Alecs G1-130-VSWIR NX16 Alecs G1-320-VSWIR NX16 Alecs G1-530-VSWIR NX16
센서 소니 IMX991 소니 IMX990  소니 IMX993  소니 IMX992
셔터 유형 글로벌 셔터 글로벌 셔터 글로벌 셔터 글로벌 셔터
해상도  0.3 MP   1.3 MP  3.2 MP 5.3 MP
프레임 속도  249 fps 130 fps 131 fps 84 fps
NVIDIA Jetson Orin SoM NX 16GB NX 16GB NX 16GB NX 16GB
작동 온도 (하우징) -20 °C ~ 55 °C -20 °C ~ 55 °C -20 °C ~ 55 °C -20 °C ~ 55 °C

단순한 카메라
그 이상 Allied Vision은 카메라와 함께 Allied Vision SWIR C-마운트 렌즈, IMX99X 센서의 전체 파장 범위에 걸쳐 투과율을 향상시킨 첨단 코팅이 적용된 렌즈 튜브, I/O 및 전원 케이블 등 호환 가능한 포괄적인 액세서리 세트를 제공합니다. 또한, Alecs에는 딥러닝 기능을 포함한 모든 eVision 라이브러리에 대한 30일 체험 라이선스가 포함되어 있습니다. 고객은 eVision Studio에서 무료로 애플리케이션을 테스트하고 설계할 수 있습니다. 이후 코드를 Alecs로 복사하여 한 달 동안 무료로 애플리케이션을 실행해 본 후, 필요한 특정 eVision 라이브러리 라이선스만 구매하면 됩니다.

이미징 기술에서 솔루션으로:
Allied Vision의 광범위한 제품 포트폴리오는 자동화, 로봇공학, 전자 부품 검사 등 다양한 분야의 업계 전문가들의 다채로운 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 
로버트 프란츠(Robert Franz)는 “저희는 고객의 특정 애플리케이션에 가장 적합한 기술을 제공하여 고객의 역량을 강화해 줄 맞춤형 통합 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.”라고 말했습니다. “단일 구성 요소가 필요하든 완전한 시스템이 필요하든, Allied Vision은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 이미징 기술로 고객의 과제를 해결해 줄 신뢰할 수 있는 파트너입니다.”