開放式智慧攝影機 Alecs VSWIR
Allied Vision Smart Cam Alecs 現已具備 VSWIR 感光能力
Alecs VSWIR 智慧型攝影機將邊緣 AI 技術導入紅外線檢測領域
Allied Vision 為 Alecs 智慧相機系列新增了 VSWIR 成像功能。隨著 Alecs VSWIR 的推出,這款智慧相機現已搭載索尼的 SenSWIR 感測器技術,其光譜範圍為 400 – 1700 nm。 Allied Vision 將索尼完整的 SenSWIR 感測器系列與 NVIDIA Jetson Orin 處理器整合於堅固的 IP67 級外殼中,首次在單一工業級裝置中實現基於邊緣運算的 VSWIR 智慧功能。
靈活解析度、即時邊緣 AIAlecs
VSWIR 智慧相機簡化了系統架構,並消除了傳統上需搭配獨立 VSWIR 相機及配備昂貴 GPU 的外部工業電腦之需求。 這款智慧型 VSWIR 攝影機專為滿足嚴苛需求而設計,無論是空間限制、堅固耐用性、即時決策,還是能在多變的光照與環境條件下提供可靠的 VSWIR 性能,皆能勝任。 Alecs VSWIR 支援完整的 Sony SenSWIR 系列,提供四種感測器選項(IMX990、IMX991、IMX992、IMX993),解析度範圍從 0.3MP 到 5.3MP,可實現可擴展的效能與成本優化。
內建的 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 可在無需外部電腦的情況下,實現即時推論與確定性處理,協助團隊降低整體系統成本並簡化驗證流程。 堅固耐用的 IP67 等級機殼具備抗震能力,並支援 -20°C 至 +55°C 的擴展工作溫度範圍(機殼),可直接部署於多塵、潮濕或需沖洗的環境中的機械設備上,確保可靠運作。
光譜洞察與嚴苛環境
Alecs VSWIR 智慧相機專為在嚴苛且高吞吐量的環境中提供可靠結果而設計,在這些環境中,光譜洞察與即時決策皆至關重要:
- 生產線上的品質控制與分選,包括塑膠回收物料分選。在此類應用中,VSWIR 的高靈敏度有助於揭露隱藏缺陷或次表層特徵,而裝置內建的 AI 則能在生產線速度下進行自主決策。
- 精準農業與食品加工,例如檢測含水率、水果瘀傷或作物病害跡象;該相機具備 IP67 級防護等級、寬溫運作範圍及嵌入式電腦,可在嚴苛、多塵或潮濕的環境中,於自動分選線或收割機上提供可靠運作。
一覽:Alecs VSWIR
| 型號 | Alecs G1-030-VSWIR NX16 | Alecs G1-130-VSWIR NX16 | Alecs G1-320-VSWIR NX16 | Alecs G1-530-VSWIR NX16 |
| 感測器 | Sony IMX991 | 索尼 IMX990 | 索尼 IMX993 | 索尼 IMX992 |
| 快門類型 | 全局快門 | 全局快門 | 全局快門 | 全局快門 |
| 解析度 | 0.3 MP | 1.3 MP | 3.2 MP | 5.3 MP |
| 幀率 | 249 fps | 130 fps | 131 fps | 84 fps |
| NVIDIA Jetson Orin 系統單晶片 (SoM) | NX 16GB | NX 16GB | NX 16GB | NX 16GB |
| 工作溫度(外殼) | -20 °C 至 55 °C | -20 °C 至 55 °C | -20 °C 至 55 °C | -20 °C 至 55 °C |
不僅僅是一台相機
除了相機之外,Allied Vision 還提供一套全面的相容配件,例如 Allied Vision SWIR C 型卡口鏡頭、採用先進鍍膜以提升 IMX99X 感測器整個波長範圍透射率的鏡頭管,以及 I/O 和電源線。 此外,Alecs 還包含所有 eVision 函式庫(含深度學習功能)的 30 天試用授權。客戶可免費在 eVision Studio 中測試並設計其應用程式,隨後將程式碼複製至 Alecs,並在購買所需的特定 eVision 函式庫授權前,免費運行該應用程式一個月
從成像技術到解決方案
Allied Vision 豐富的產品組合旨在滿足自動化、機器人、電子檢測等各領域業界專業人士的多元需求。
「我們的目標是提供量身打造的整合式解決方案,透過最佳技術賦能客戶,以滿足其特定應用需求,」Robert Franz 表示。「無論客戶需要單一元件或完整系統,Allied Vision 都是值得信賴的合作伙伴,能透過創新且可靠的影像技術協助他們克服各項挑戰。」