Unternehmen // News
Alecs VSWIR

Open-Smart Kameras Alecs VSWIR

Alecs VSWIR

Smart Camera Alecs VSWIR

Allied Vision Smart Cam Alecs jetzt mit VSWIR-Empfindlichkeit

09/15/2026 | Produktneuheiten

VSWIR-Smart-Kamera Alecs verbindet Edge-KI mit Infrarot-Inspektion

Allied Vision erweitert die Smart-Kamera-Serie Alecs um VSWIR-Bildgebung. Mit der Einführung von Alecs VSWIR ist die Smart-Kamera nun mit der SenSWIR-Sensortechnologie von Sony in einem Spektralbereich von 400 bis 1700 nm erhältlich. Durch die Verbindung der gesamten SenSWIR-Sensorfamilie von Sony mit dem NVIDIA Jetson Orin Prozessor in einem robusten IP67-Gehäuse bietet Allied Vision erstmals edge-basierte VSWIR-Intelligenz in einem einzigen Industriegerät.

Flexible Auflösung, Echtzeit-Edge-KI
Alecs VSWIR Smart Camera verringert die Systemkomplexität, indem sie den klassischen Bedarf einer separaten VSWIR-Kamera und eines externen Industrie-PCs mit teurer GPU beseitigt. Die Smart VSWIR Kamera ist darauf ausgelegt, anspruchsvolle Anforderungen wie Platzmangel, Robustheit, Echtzeit-Entscheidungsfindung und zuverlässige VSWIR-Leistung unter veränderlichen Licht- und Umweltbedingungen zu erfüllen. 

Alecs VSWIR unterstützt die vollständige Sony SenSWIR-Suite und bietet vier Sensoroptionen (IMX990, IMX991, IMX992, IMX993) von 0,3 MP bis 5,3 MP für skalierbare Leistung und Kostenoptimierung. Das integrierte NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB bietet Echtzeit-Inferenz und deterministische Verarbeitung ohne externen PC. Das hilft Entwicklungsteams, die Gesamtkosten zu senken und die Validierung zu vereinfachen. Das robuste, IP67-zertifizierte Gehäuse ist vibrationsbeständig und unterstützt Betriebstemperaturen von -20°C bis +55°C (Gehäuse), wodurch eine zuverlässige direkte Installation an Maschinen in staubigen, feuchten oder von Spritzwasser betroffenen Umgebungen ermöglicht wird.

Spektrale Einblicke in rauen Umgebungen
Die Alecs VSWIR-Smart-Kamera wurde entwickelt, um zuverlässige Ergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen mit hohem Durchsatz zu liefern, in denen sowohl spektrale Erkenntnisse als auch Entscheidungsfindung in Echtzeit entscheidend sind:

  • Inline-Qualitätskontrolle und -Sortierung, einschließlich der Sortierung von Kunststoffrecyclingmaterial, wo die VSWIR-Empfindlichkeit dabei hilft, verborgene Fehler oder unter der Oberfläche liegende Merkmale aufzudecken, und die integrierte KI autonome Entscheidungen in Produktionsgeschwindigkeit ermöglicht.
  • Präzisionslandwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, beispielsweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsgehalten, Druckstellen an Früchten oder Anzeichen von Pflanzenkrankheiten. Hier gewährleisten die Robustheit der Kamera gemäß IP67, der erweiterte Temperaturbereich und der integrierte Prozessor einen zuverlässigen Betrieb auf automatisierten Sortieranlagen oder Erntemaschinen unter rauen, staubigen oder nassen Bedingungen.

Auf einen Blick: Alecs VSWIR

Modell Alecs G1-030-VSWIR NX16  Alecs G1-130-VSWIR NX16 Alecs G1-320-VSWIR NX16 Alecs G1-530-VSWIR NX16
Sensor Sony IMX991 Sony IMX990  Sony IMX993  Sony IMX992
Shutter  Global shutter Global shutter Global shutter Global shutter
Auflösung  0,3 MP   1,3 MP  3,2 MP 5,3 MP
Bildrate  249 fps 130 fps 131 fps 84 fps
NVIDIA Jetson Orin SoM NX 16GB NX 16GB NX 16GB NX 16GB
Betriebstemperature (Gehäuse) -20 °C to 55 °C -20 °C to 55 °C -20 °C to 55 °C -20 °C to 55 °C

Mehr als nur eine Kamera
Neben den Kameras bietet Allied Vision ein umfassendes Sortiment an kompatiblem Zubehör an, darunter Allied Vision SWIR-C-Mount-Objektive, einen Objektivtubus mit einer fortschrittlichen Beschichtung für eine verbesserte Transmission über den gesamten Wellenlängenbereich der IMX99X-Sensoren sowie I/O- und Stromkabel. Darüber hinaus enthält Alecs eine 30-tägige Testlizenz für alle eVision-Bibliotheken, einschließlich Deep-Learning-Funktionalitäten. Kunden können ihre Anwendung vorher kostenlos in eVision Studio testen und entwickeln. Anschließend können sie den Code in Alecs kopieren und die Anwendung einen Monat lang kostenlos validieren, bevor sie nur die spezifischen eVision-Bibliothekslizenzen erwerben, die sie benötigen.