회사
행사
Automate 2026
06/22/2026 - 06/25/2026 | 미국 시카고 맥코믹 플레이스 | #4823
Automate는 북미 최대 규모의 로봇 및 자동화 행사로, 여러분의 아이디어를 통찰에서 실질적인 성과로 이끌어낼 수 있는 최적의 장소입니다.
전시회장에서는 AI와 로봇공학부터 모션 제어, 비전 시스템 등에 이르기까지 세계 최고의 자동화 솔루션을 만나보실 수 있습니다. 또한, 오늘날 자동화 분야의 최고 전문가들이 이끄는 교육 컨퍼런스 역시 타의 추종을 불허합니다.
부스 번호 214번의 Allied Vision을 방문해 주십시오. 저희는 다음을 선보일 예정입니다:
- eVision 소프트웨어가 탑재된 Alecs 개방형 스마트 카메라
- eVision 딥러닝이 탑재된 Alecs 개방형 스마트 카메라
- RDMA(원격 직접 메모리 액세스)를 지원하는 100 GigE 인터페이스
- 단파장 적외선(SHORT-WAVE IR)으로 가시광선 너머를 들여다보기: 스펙트럼 범위: 400 nm – 1,700 nm
- 정밀 검사를 위한 초고해상도 라인 스캔 이미징
- Alvium 카메라 시리즈 - UV, 가시광선(Vis), SWIR을 위한 유연한 카메라 솔루션
2026년 6월 24일 수요일 오전 8:00~10:00(CDT)에 당사 전문가 매튜 호리(현장 애플리케이션 엔지니어)가 진행하는 "첨단 카메라 및 이미지 센서 기술" 프레젠테이션을 놓치지 마세요.
Automate 2026
2026년
6월 22일 ~ 6월 25일 미국
시카고 부스 #214