Unternehmen // Veranstaltungen

Automate 2026

06/22/2026 - 06/25/2026 | McCormick Place, Chicago, USA | Nr. 4823

Die Automate ist Nordamerikas größte Fachmesse für Robotik und Automatisierung und der ideale Ort, um Ihre Ideen von der Idee zur Umsetzung zu bringen.
Auf der Ausstellungsfläche werden die weltweit führenden Automatisierungslösungen präsentiert, von KI und Robotik bis hin zu Bewegungssteuerung, Bildverarbeitungssystemen und vielem mehr. Darüber hinaus ist das Fachkonferenzprogramm unübertroffen und wird von den derzeit brillantesten Köpfen der Automatisierungsbranche geleitet.

Besuchen Sie Allied Vision am Stand Nr. 214. Wir präsentieren:

  • Alecs Open-Smart Kameras mit eVision-Software
  • Alecs Open-Smart Kameras mit eVision Deep Learning
  • 100-GigE-Schnittstelle mit Remote Direct Memory Access (RDMA)
  • Mit kurzwelligem Infrarot über das Sichtbare hinaussehen: Spektralbereich: 400 nm – 1.700 nm
  • Ultrahochauflösende Zeilenabtastung für die Präzisionsinspektion
  • Alvium-Kameraserie – Flexible Kameralösungen für UV, Vis und SWIR

Verpassen Sie nicht den Vortrag „Advanced Camera and Image Sensor Technology“ unseres Experten Matthew Hori (Field Application Engineer) am Mittwoch, den 24. Juni 2026, von 8:00 bis 10:00 Uhr (CDT).

Automate 2026
22. bis 25. Juni 2026
Chicago – USA
Stand Nr. 214