응용 프로그램 // 에너지 및 환경 // 농업과 스마트 농업
application robotics tomato picking 1739883170

스마트 농업 및 농업용 로봇을 위한 식물 모니터링 카메라

수확량 극대화, 비용 절감, 지속 가능한 고품질 수확 보장

산업용 카메라로 작물 모니터링, 수확량 분석 및 장비 안내 기능을 강화하십시오. 스마트 농업 프로세스를 최적화하고 현대 농업의 생산성을 향상시키십시오.

도전과 과제 및 동향

Service 03

가혹한 조건에서의 불안정한 성능

중장비에서 먼지, 물, 지속적인 진동에 대한 필수적인 IP 등급 보호 기능을 갖추고 안정적으로 작동하는 소형화되고 견고한 시스템의 필요성은 큰 골칫거리입니다.

Communications Questions 01

동적 생물학적 및 조명 변화

작물은 끊임없이 형태, 크기, 색상을 변화시키며, 햇빛, 그림자, 날씨는 극심하게 변동합니다. 표적 살포와 같은 작업에 저지연, 고정밀 감지 기능을 유지하려면 이러한 극단적인 시각적 변동에 즉시 적응할 수 있는 시스템이 필요합니다.

Delivery

고속 주행 차량의 데이터 병목 현상

고속으로 촬영된 영상을 기반으로 즉각적인 조치(예: 잡초 살포)가 필요합니다. 이는 살포 붐과 같은 대형 기계에 장착된 다수의 카메라를 위해 극히 낮은 지연 시간과 신뢰할 수 있는 장거리 케이블 연결을 동시에 요구합니다.

기술적 요구사항

  • 식물 분석을 위한 하이퍼스펙트럴 및 멀티스펙트럴 이미징용 적외선(IR), 근적외선(NIR), SWIR 감도
  • 농업용 드론 및 로봇에 적용 가능한 소형, 경량, 에너지 효율적인 카메라
  • 야외 사용을 위한 견고하고 충격, 진동, 온도 저항성, 방수 카메라 하우징(IP 보호 등급) 
  • 스마트 농업 공정용 저지연, 정밀 트리거링 및 고프레임 레이트
csm Contactus header bacc430180
질문 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.