Applicazioni // Energia e ambiente // Agricoltura e agricoltura intelligente
application robotics tomato picking 1739883170

Telecamere di monitoraggio delle piante per l'agricoltura intelligente e i robot agricoli

Massimizzare i raccolti, ridurre i costi, garantire raccolti sostenibili e di alta qualità

Migliora il monitoraggio delle colture, l'analisi della resa e la guida delle attrezzature con telecamere industriali. Ottimizza i processi di agricoltura intelligente e migliora la produttività nell'agricoltura moderna.

Sfide e tendenze

Service 03

Prestazioni inaffidabili in condizioni difficili

La necessità di sistemi compatti e robusti che funzionino in modo affidabile con Classe di protezione IP obbligatoria contro polvere, acqua e vibrazioni costanti su macchinari pesanti è un vero grattacapo.

Communications Questions 01

Cambiamenti dinamici biologici e di illuminazione

Le colture cambiano continuamente forma, dimensioni e colore, mentre la luce solare, le ombre e le condizioni meteorologiche variano notevolmente. Per mantenere un rilevamento a bassa latenza e alta precisione per attività come l'irrorazione mirata, sono necessari sistemi in grado di adattarsi istantaneamente a queste variazioni visive estreme.

Delivery

Colli di bottiglia dei dati su veicoli in rapido movimento

È necessaria un'azione immediata (ad esempio, irrorare un'erbaccia) sulla base delle immagini acquisite ad alta velocità. Ciò richiede una latenza estremamente bassa e connessioni via cavo affidabili a lunga distanza per più telecamere su macchinari di grandi dimensioni come le barre irroratrici.

Requisiti tecnici

  • Sensibilità infrarossa, NIR, SWIR per immagini iperspettrali e multispettrali nell'analisi delle piante
  • Telecamere di piccole dimensioni, leggere ed efficienti dal punto di vista energetico per l'uso di droni e Robot in agricoltura
  • Alloggiamento della telecamera robusto, resistente agli urti, alle vibrazioni, alla temperatura e alle intemperie (protezione IP) per uso esterno 
  • Bassa latenza, attivazione precisa e frame rate elevati per processi di agricoltura intelligente
csm Contactus header bacc430180
Hai qualche domanda? Siamo qui per aiutarti.