Alvium Step Files

File CAD 3D

File STEP da scaricare per Alvium

Qui è possibile scaricare i file STEP per le telecamere Alvium.

Informazioni sui file STEP di Alvium

Questa pagina fornisce i componenti dei file STEP per le numerose opzioni hardware di Alvium. 

Si prega di leggere il documento Istruzioni di assemblaggio per sapere:

  • Quali componenti è necessario scaricare.
  • Come assemblare il proprio sottomodello Alvium a partire da questi componenti dei file STEP.

Scaricare i file STEP per le telecamere Alvium standard

  1. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scaricare gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecad.org.
  2. Per assemblare le telecamere con alloggiamento dai componenti del file STEP, seguire il documento Istruzioni di assemblaggio incluso nella raccolta di link.

Alloggiamenti in alluminio

// Alloggiamenti anteriori C-Mount e CS-Mount con finestra filtro piccola

Questi alloggiamenti anteriori sono utilizzati per i seguenti modelli a colori e monocromatici (in base al sensore):

030 VSWIR (IMX991), 040 (IMX287), 050 (P480), 120 (AR0135), 130 VSWIR (IMX990), 131 (e2v EV76C560), 158 (IMX273), -192 (e2v EV76C570), 210 (AR0521), 240 (IMX392), 321 (IMX900), 500 (AR0521), 501 NIR (AR0522)

// Alloggiamenti anteriori con attacco C-Mount e CS-Mount con ampia finestra filtro

Questi alloggiamenti frontali sono utilizzati per i seguenti modelli a colori e monocromatici (in base al sensore):

052 (IMX426), 203 (IMX422), 234 (IMX249), 235 (IMX174), 291 (IMX421), 319 (IMX265), 320 VSWIR (IMX993), 507 (IMX264), 508 (IMX250), 510 (IMX548), 511 (IMX547), 530 VSWIR (IMX992), 811 (IMX546), 812 UV (487), 895 (IMX267), 1236 (IMX304), 1240 (IMX226), 1242 (IMX545), 1620 (IMX542), 2040 (IMX541), 2050 (IMX183), 2460 (IMX540)

// Alloggiamenti anteriori con attacco S senza finestra filtro

Questo alloggiamento frontale è utilizzato per tutti i modelli a colori e monocromatici.

// Alloggiamenti posteriori

Telecamere con scheda nuda

// Telecamere standard Alvium CSI-2 a scheda nuda

I seguenti file STEP scaricabili sono destinati alle telecamere Alvium CSI-2, ma anche alle telecamere Alvium G1, G5, FP3 e GM2 in versione assemblata.

Nota: i file STEP scaricabili per le telecamere Alvium bare board sono stati aggiornati al nuovo design hardware in base all'aggiornamento della scheda madre PCN Alvium CSI-2 + USB. Se avete bisogno dei dati STEP relativi al design hardware precedente, contattate il nostro team di assistenza tecnica.

// Telecamere standard Alvium USB a 90° con scheda nuda

I seguenti file STEP scaricabili si riferiscono alle telecamere USB Alvium con connettore USB orientato a 90°: il connettore si trova sul retro della telecamera. Nella denominazione delle opzioni hardware delle telecamere, questa opzione non è menzionata.

Nota: i file STEP scaricabili per le telecamere Alvium con scheda nuda sono stati aggiornati al nuovo design hardware in base al PCN "Alvium CSI-2 + USB Mainboard Version Update". Se avete bisogno dei dati STEP relativi al precedente design hardware, contattate il nostro team di assistenza tecnica.

// Telecamere standard Alvium USB a 180° con scheda nuda

I seguenti file STEP scaricabili si riferiscono alle telecamere USB Alvium con posizione del connettore USB a 180°: il connettore si trova sul retro della telecamera. Nella denominazione delle opzioni hardware della telecamera, questa opzione non è menzionata.

Nota: i file STEP scaricabili per le telecamere Alvium con scheda nuda sono stati aggiornati al nuovo design hardware in conformità con l’aggiornamento della scheda madre Alvium CSI-2 + USB (PCN). Se avete bisogno dei dati STEP relativi al precedente design hardware, contattate il nostro team di assistenza tecnica.

// Telecamere Alvium Flex con scheda nuda

I file STEP sono gli stessi sia per CSI-2 che per USB.

Altri download

// Accessori Alvium Flex

I download includono i componenti disponibili per interfaccia.

// Cornice Alvium

Da abbinare alla corrispondente telecamera a scheda nuda.

Telaio Alvium

// Alvium G1 BL (scheda nuda)

Da abbinare al corrispondente modello di scheda nuda Alvium Flex (e alloggiamento frontale per telecamere G1 BL con supporto).

// Adattatori di montaggio Alvium

// Dissipatori di calore Alvium

// Alloggiamenti Alvium IP6X

// PCN