支援 // 相機文件 // 區域掃描相機說明文件 // Alvium Step 檔案下載
Alvium Step Files

3D CAD 檔案

(STEP) Alvium 檔案下載

您可在此下載 Alvium 相機的 STEP 檔案。

關於 Alvium STEP 檔案

本頁面提供適用於多種 Alvium 硬體選項的 STEP 檔案元件。 

請閱讀《組裝說明》文件,以了解:

  • 您需要下載哪些元件。
  • 如何利用這些 STEP 檔案元件組裝您的 Alvium 子模型。

下載標準 Alvium 攝影機的 STEP 檔案

  1. 您需要一個 3D CAD 檢視器應用程式來檢視和測量 STEP 檔案。請免費下載 STEP 檢視器:https://www.freecad.org。
  2. 若要根據 STEP 檔案元件組裝帶外殼的攝影機,請遵循連結彙整中提供的《組裝說明》文件。

Alvium 外殼

// C-Mount和CS-Mount前端外殼帶有小濾鏡窗口

這些前置外殼適用於以下彩色及單色機型(依感光元件分類):

030 VSWIR (IMX991)、040 (IMX287)、050 (P480)、120 (AR0135)、 130 VSWIR (IMX990)、131 (e2v EV76C560)、158 (IMX273)、-192 (e2v EV76C570)、210 (AR0521)、 240 (IMX392)、321 (IMX900)、500 (AR0521)、501 NIR (AR0522)

// 配備大型濾鏡窗的C接環與CS接環前端外殼

此類前端外殼適用於下列彩色與單色機型(依感光元件區分):

052 (IMX426)、203 (IMX422)、234 (IMX249)、235 (IMX174)、291 (IMX421)、319 (IMX265)、 320 VSWIR (IMX993)、507 (IMX264)、508 (IMX250)、510 (IMX548)、511 (IMX547)、530 VSWIR (IMX992)、811 (IMX546)、 812 紫外光 (487)、895 (IMX267)、1236 (IMX304)、 1240 (IMX226)、1242 (IMX545)、1620 (IMX542)、2040 (IMX541)、2050 (IMX183)、2460 (IMX540)

// S-Mount 前殼體(無濾鏡窗口)

此前殼適用於所有彩色與單色機型。

// 後殼

裸板相機

// 標準 Alvium CSI-2 裸板攝影機

以下 STEP 檔案下載適用於 Alvium CSI-2 攝影機,同時也適用於已組裝外殼的 Alvium G1、G5、FP3 及 GM2 攝影機。

注意:根據《Alvium CSI-2 + USB 主機板版本更新》產品通知 (PCN),Alvium 裸板相機的 STEP 檔案下載已更新至新硬體設計。若您需要舊版硬體設計的 STEP 資料,請聯繫我們的技術支援團隊。

// 標準型 Alvium USB 90° 裸板相機

以下 STEP 檔案下載適用於 USB 介面連接器位置為 90° 的 Alvium USB 攝影機:連接器位於攝影機背面。在攝影機硬體選項的命名中,並未提及此選項。

注意:根據 PCN《Alvium CSI-2 + USB 主機板版本更新》公告,Alvium 裸板攝影機的 STEP 檔案下載已更新至新版硬體設計。若您需要舊版硬體設計的 STEP 資料,請聯絡我們的技術支援團隊。

// 標準 Alvium USB 180° 裸板相機

以下 STEP 檔案下載適用於 USB 介面連接器位置為 180° 的 Alvium USB 攝影機:連接器位於攝影機背面。在攝影機硬體選項的名稱中,並未提及此選項。

注意:根據《Alvium CSI-2 + USB 主機板版本更新》產品變更通知 (PCN),Alvium 裸板攝影機的 STEP 檔案下載已更新至新硬體設計。若您需要舊版硬體設計的 STEP 資料,請聯繫我們的技術支援團隊。

// Alvium Flex 裸板相機

CSI-2 與 USB 的 STEP 檔案格式相同。

更多下載

// Alvium Flex 配件

下載內容包含各介面可用的元件。

// Alvium 框架

需搭配對應的裸板相機使用。

Alvium Frame

// Alvium G1 BL(板級)

需搭配對應的 Alvium Flex 裸板型號(以及帶支架的 G1 BL 相機前殼)。

// Alvium 裝載轉接器

// Alvium 散熱器

// Alvium IP6X 機殼

// PCNs