サポート // カメラのドキュメント // エリアカメラのドキュメント // Alviumステップファイルダウンロード
Alvium Step Files

3D CADファイル

(STEP)ファイルのダウンロード - Alvium

Alviumカメラ用のSTEPファイルをダウンロードできます。

Alvium STEPファイルについて

このページでは、Alviumのさまざまなハードウェアオプションに対応したSTEPファイルのコンポーネントを提供しています。 

以下の内容については、「組み立て手順書」をお読みください:

  • どのコンポーネントをダウンロードする必要があるか。
  • これらのSTEPファイルコンポーネントからAlviumサブモデルを組み立てる方法。

標準Alviumカメラ用STEPファイルのダウンロード

  1. STEPファイルを表示および測定するには、3D CADビューアアプリケーションが必要です。STEPビューアは以下から無料でダウンロードできます:https://www.freecad.org。
  2. STEPファイルのコンポーネントからハウジング付きカメラを組み立てるには、リンク集に含まれている「組み立て手順書」に従ってください。

Alviumハウジング

// 小型フィルター窓付きCマウントおよびCSマウントフロントハウジング

これらのフロントハウジングは、以下のカラーおよびモノクロモデル(センサー別)に使用されます:

030 VSWIR (IMX991)、040 (IMX287)、050 (P480)、120 (AR0135)、 130 VSWIR (IMX990)、131 (e2v EV76C560)、158 (IMX273)、-192 (e2v EV76C570)、210 (AR0521)、 240 (IMX392)、321 (IMX900)、500 (AR0521)、501 NIR (AR0522)

大型フィルター窓付きCマウントおよびCSマウントフロントハウジング

これらのフロントハウジングは、以下のカラーおよびモノクロモデル(センサー別)に使用されます:

052 (IMX426)、203 (IMX422)、234 (IMX249)、235 (IMX174)、291 (IMX421)、319 (IMX265)、 320 VSWIR (IMX993)、507 (IMX264)、508 (IMX250)、510 (IMX548)、511 (IMX547)、530 VSWIR (IMX992)、811 (IMX546)、 812 UV (487)、895 (IMX267)、1236 (IMX304)、 1240 (IMX226)、1242 (IMX545)、1620 (IMX542)、2040 (IMX541)、2050 (IMX183)、2460 (IMX540)

// Sマウント フィルター窓なしフロントハウジング

このフロントハウジングは、カラーモデルおよびモノクロモデルすべてに使用されます。

// 背面ハウジング

基板のみのカメラ

// 標準Alvium CSI-2ベアボードカメラ

以下のSTEPファイルのダウンロードは、Alvium CSI-2カメラだけでなく、筐体組み込み型のAlvium G1、G5、FP3、およびGM2カメラにも適用されます。

注:Alviumベアボードカメラ用のSTEPファイルのダウンロードは、「PCN Alvium CSI-2 + USBメインボードのバージョン更新」に基づき、新しいハードウェア設計に更新されています。以前のハードウェア設計用のSTEPデータが必要な場合は、弊社テクニカルサポートチームまでお問い合わせください。

// 標準的なAlvium USB 90° ベアボードカメラ

以下のSTEPファイルのダウンロードは、USBインターフェースコネクタの位置が90°のAlvium USBカメラに適用されます。コネクタはカメラの背面にあります。カメラのハードウェアオプションの名称には、このオプションは記載されていません。

注:Alviumベアボードカメラ用のSTEPファイルのダウンロードは、「Alvium CSI-2 + USBメインボードのバージョン更新」に関するPCNに基づき、新しいハードウェア設計に合わせて更新されました。以前のハードウェア設計用のSTEPデータが必要な場合は、当社のテクニカルサポートチームまでお問い合わせください。

// 標準型 Alvium USB 180° ベアボードカメラ

以下のSTEPファイルのダウンロードは、USBインターフェースコネクタの位置が180°のAlvium USBカメラに適用されます。コネクタはカメラの背面にあります。カメラのハードウェアオプションの名称には、このオプションは記載されていません。

注:Alviumベアボードカメラ用のSTEPファイルのダウンロードは、「Alvium CSI-2 + USBメインボードのバージョン更新」に関するPCNに基づき、新しいハードウェア設計に更新されました。以前のハードウェア設計用のSTEPデータが必要な場合は、弊社のテクニカルサポートチームまでお問い合わせください。

// Alvium Flex ベアボードカメラ

STEPファイルは、CSI-2とUSBで共通です。

その他のダウンロード

// Alvium Flex アクセサリ

ダウンロードには、インターフェースごとに利用可能なコンポーネントが含まれます。

// Alvium Frame

対応するベアボードカメラと組み合わせて使用してください。

Alvium Frame

// Alvium G1 BL (ボードレベル)

対応するAlvium Flexベアボードモデル(およびマウント付きG1 BLカメラ用フロントハウジング)と組み合わせて使用します。

// Alviumマウントアダプター

// Alvium製ヒートシンク

// Alvium IP6Xハウジング

// PCN