Prodotti // Frame grabber // Grablink Duo
1628 GrablinkDuo 1

Grablink Duo

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link in configurazione completa o due in configurazione base

- Per due telecamere indipendenti con configurazione Camera Link Base
- Per una telecamera Camera Link Base, Medium, Full, a 72 bit o a 80 bit
- Direttamente compatibile con centinaia di telecamere Camera Link disponibili sul mercato
- PoCL (Power over Camera Link)
- ECCO: lunghezza estesa del cavo Camera Link
- Bus PCIe Gen 2 x4
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Supporto di GenCP (Generic Control Protocol)
- Compatibile con il driver software eGrabber
- Compatibile con lo strumento di registrazione eventi Memento

Ecco 1

ECCO: Funzionamento con cavi Camera Link estesi

Utilizzate cavi Camera Link più lunghi, fino a 15 metri!

Line scan Metadata

Funzionalità di trigger per la scansione lineare

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per la sincronizzazione di telecamere a scansione lineare o 1D, sensori e controllori di illuminazione. I frame grabber sono in grado di regolare la frequenza di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.

Supportano la scansione continua di nastri (per effettuare l’ispezione di superfici infinite e in continuo movimento senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l’immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).

Area scan Metadata

Funzionalità di attivazione tramite scansione dell'area

I frame grabber di Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere matriciali o 2D, sensori e controllori di illuminazione, sia per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, sia per telecamere in movimento.

Vantaggi

Compatibile con eGrabber

    • eGrabber Studio: l’applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
    • GenTL Console: uno strumento a riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dai GenTL Producer di Euresys
eGrabberLogo Square

Strumento di registrazione eventi Memento

    • Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
    • Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione.
    • Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi con indicazione dell'ora, insieme alle informazioni contestuali e alla vista dell'analizzatore logico.
    • Fornisce un valido aiuto durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, nonché durante il funzionamento della macchina.
eGrabberMemento

Sincronizzazione telecamera C2C-Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere a scansione di area o a scansione lineare collegate

    • alla stessa scheda
    • a schede diverse nello stesso PC
    • a schede diverse in PC diversi
C2C Link Coaxlink

Conforme a GenICam

Incluso supporto per:

    • GenApi
    • Convenzione standard per la denominazione delle caratteristiche (SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

DMA (accesso diretto alla memoria) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
    • Supporto hardware scatter-gather
DMA

Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS

Incluso il supporto per piattaforme Intel a 64 bit e piattaforme ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: encoder di movimento in quadratura supportano fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: tensioni di segnalazione accettate 5 V, 12 V, 24 V, fino a 50 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL/uscite LVTTL ad alta velocità conformi a 5 V.

Funzionamento flessibile della telecamera lineare con il convertitore di frequenza

    • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
    • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
    • Fornisce un modo per calibrare la catena di acquisizione per ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).

Inserimento metadati Line-Scan

Quando attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell'encoder in quadratura e/o stato della linea I/O. Questa funzione consente alle applicazioni di scansione lineare di correlare i dati dell'immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell'encoder di movimento.

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

Hai bisogno di aiuto?

Trova la documentazione tecnica relativa ai frame grabber CoaXPress e Camera Link

Documentazione e download

General

Product name: PC1628 Grablink Duo
Product code: 1628
Product status: Released

Mechanical

Form factor:

PCI Express card

Format:

Standard profile, half length, 4-lane PCI Express card

Cooling method:

Air cooling, fan-cooled heatsink

Mounting:

For insertion in a standard height, 4-lane or higher, PCI Express card slot

Connectors:

'A' on card bracket:

26-position Shrunk Delta Ribbon (SDR) socket with M2 jack socket screws

Camera Link camera A input, PoCL output

'B' on card bracket:

26-position Shrunk Delta Ribbon (SDR) socket with M2 jack socket screws

Camera Link camera B input or camera A second cable input, PoCL output

'EXTERNAL I/O' on card bracket:

26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'I/O EXTENSION' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding

I/O extension cable socket

'C2C-LINK' on printed circuit board:

6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

Card-to-card link

'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board:

6-pin PEG power socket

12 V DC power input for PoCL and I/O power output

LED indicators:

'A', 'B' on bracket:

Bi-color red/green LEDs

Camera Link status indicator

Switches:

'RECOVERY' on PCB:

3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch

Firmware emergency recovery

Dimensions:

PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in]

Weight:

Net weight: 167 g [5.9 oz]

Gross weight: 272 g [9.6 oz]

Host Bus

Standard:

PCI Express 2.0

Link width:

4 lanes

1 lane or 2 lanes with reduced performance

Link speed:

5.0 GT/s (PCIe 2.0)

2.5 GT/s (PCIe 1.0) with reduced performance

Maximum payload size:

512 bytes

Peak delivery bandwidth:

2,000 MB/s

Effective (sustained) delivery bandwidth:

1,700 MB/s (Host PC motherboard dependent)

Power consumption:

Typ. 7.1 W ( 2.7 W @ +3.3V, 4.4 W @ +12V), excluding camera and I/O power output

Camera Inputs

Camera interface standard:

Camera Link

Interface standard(s):

Camera Link 2.0

Maximum link speed:

85 MHz

Camera powering:

PoCL

Connectors:

Two Shrunk Delta Ribbon (SDR) Miniature Camera Link (MiniCL)

ECCO - Extended Camera Link Cable Operation:

ECCO

Number of cameras:

One 80-bit / 72-bit / Full / Medium / Base configuration camera

Or two Base configuration cameras

Maximum number of cameras:

2

Line-scan cameras supported:

Yes

Maximum aggregated camera data transfer rate:

6.8 Gbps (850 MB/s)

Camera Link configuration:

Base, Medium, Full, 72-bit, 80-bit

Camera Link clock frequency:

From 20 MHz up to 85 MHz

PoCL (Power over Camera Link):

PoCL Safe Power:

Two independent controllers

PoCL Device detection and automatic power-on

Overload and short-circuit protection

A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable

Camera types:

Area-scan cameras:

Grayscale and color (RGB and Bayer CFA)

Line-scan cameras:

Grayscale and color RGB

Camera pixel formats supported:

Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16

BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG

RGB8

NOTE: Refer to release notes for availability of BayerXX14, RGB10, RGB12, RGB14 and RGB16 formats

Area Scan Camera Control

Trigger:

Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control.

Support of camera exposure/readout overlap.

Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation.

Strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

Support of early and late strobe pulses.

Line Scan Camera Control

Scan/page trigger:

Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers.

Support of external hardware trigger, with optional delay.

Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications.

Line trigger:

Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation.

Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%.

Rate Divider tool

Line strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

On-Board Processing

On-board memory:

512 MB

Image data stream processing:

Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb

Input LUT (Lookup Table):

Monochrome 8-bit to 8-bit transformation

Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations

Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations

Bayer CFA to RGB decoder:

Advanced interpolation method using average and median functions on a 3x3 kernel

Data stream statistics:

Measurement of:

Frame rate (Area-scan only)

Line rate

Data rate

Configurable averaging interval

Event signaling and counting:

The application software can be notified of the occurrence of various events:

Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers

A large set of custom events

Custom events sources:

I/O Toolbox events

Camera and Illumination control events

Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences

The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data:

Event-specific data

State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time

Value of any event counter

General Purpose I/O

Number of lines:

20 I/O lines:

4 differential inputs (DIN)

4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO)

8 isolated inputs (IIN)

4 isolated outputs (IOUT)

NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector.

Usage:

Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox

Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder

Electrical specifications:

DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers

TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers

IIN: 200 kHz isolated current-sense input with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole (push-pull) HTL drivers, 5V TTL/RS-422 differential line drivers, 5V CMOS drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers

IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads

NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock!

Filter control:

Glitch removal filter available on all System I/O input lines

Configurable filter delay:

Custom value

Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs

Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs

Polarity control:

Yes

Power output:

Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection

I/O Toolbox tools:

The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers):

Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line.

Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including:

A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines.

An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable.

A 32-bit up/down counter for delivering a position value.

User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events.

Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events).

Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source.

Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source.

The 'Input Tools' (LIN, QDC and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events:

The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller

The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller

The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

I/O Toolbox composition:

Determined by the selected firmware variant:

'1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'2-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C

'1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

'2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C

C2C Link

Description:

Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras.

Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras.

Specification:

C2C-Link synchronizes cameras connected to:

the same card

to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable)

to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one)

Maximum distance:

120 cm inside a PC

1200 m cumulated adapter to adapter cable length

Maximum trigger rate:

2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length

200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length

Trigger propagation delay from master to slave devices:

Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC

Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length)

Software

Driver name:

eGrabber

First release:

eGrabber 23.02

Current release:

eGrabber 25.12

Host PC Operating System:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

APIs:

EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher

GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers:

'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications

'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications

Memento supported:

Yes

Environmental

Operating ambient air temperature:

0°C to +50°C / +32°F to +122°F

Operating ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Storage ambient air temperature:

-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F

Storage ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Certifications

EMC standards:

European Council EMC Directive 2014/30/EU

United States FCC CFR Title 47 Part 15B

EMC - Emission:

EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B

FCC CFR Title 47 Part 15B Class B

EMC - Immunity:

EN 55035:2017 / CISPR 35:2016

EN 61000-6-2:2005 / IEC 61000-6-2:2016

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-6:2014

KC Certification:

Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3

Flammability:

PCB compliant with UL 94 V-0

RoHS:

European Union Directive 2015/863 (ROHS3)

REACH:

European Union Regulation 1907/2006

WEEE:

Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations

PC1628 Grablink Duo

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision