Prodotti // Telecamere matriciali
Allied Vision Logo
area scan camera overview

Telecamere matriciali

Immagini precise con telecamere matriciali per l'industria

Scoprite i vantaggi delle telecamere matriciali per le vostre applicazioni industriali. Queste telecamere acquisiscono immagini in un ampio spettro, ideali per ispezioni, controllo qualità e monitoraggio dei processi. Grazie all'alta risoluzione e velocità, sono perfette per applicazioni che richiedono immagini dettagliate. Le nostre telecamere matriciali sono adatte a vari settori industriali, come quello automobilistico, alimentare e farmaceutico.

Telecamere in primo piano

Combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso, offrono una soluzione affidabile per le vostre ispezioni visive. Grazie alla nostra esperienza e alla nostra gamma completa di prodotti, vi aiutiamo a scegliere la telecamera matriciale più adatta alle vostre esigenze specifiche.

Alvium

Alvium Overview sRGB

Oltre 200 modelli di telecamere tra cui scegliere

  • Disponibilità a lungo termine
  • Facile migrazione 
  • Sviluppo rapido di prototipi 
  • Facile integrazione nel sistema
  • Dimensioni ridotte, peso contenuto

Risoluzione

Bassa
0.3 - 24.6 MP
Alta

Velocità

Bassa
5 - 689 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
200 - 1700 nm
Alta

Goldeye Pro

Goldeye Pro Double

Telecamere 5GigE SWIR per risultati di imaging eccezionali

  • 5GigE Vision ad alta larghezza di banda
  • Sensibilità visibile alle onde corte infrarosse (da 400 a 1.700 nm)
  • Raffreddamento termoelettrico efficiente (TEC1)

Risoluzione

Bassa
1.3 - 5.32 MP
Alta

Velocità

Bassa
115 - 159 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1700 nm
Alta

Goldeye SWIR

goldeye header

Telecamere a infrarossi a onde corte (SWIR) con sensore InGaAs

  • Precisione scientifica, qualità industriale
  • Ampia sensibilità nell'infrarosso fino a 2,2 µm
  • Efficiente raffreddamento termoelettrico (TEC1 o TEC2) 

Risoluzione

Bassa
0.08 - 1.3 MP
Alta

Velocità

Bassa
84 - 344 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 2200 nm
Alta

FXO

svs seriesimg fxo titelbild serie id77 800

Telecamera potente ed economica in un corpo compatto

  • Interfacce veloci: 10/25/100 GigE, CXP-12
  • Sensori VIS, VSWIR e UV
  • Alloggiamento fresato altamente ottimizzato dal punto di vista termico
  • Controller strobo integrato

Risoluzione

Bassa
1.3 - 24.6 MP
Alta

Velocità

Bassa
30.4 - 671 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
200 - 1700 nm
Alta

HR

svs seriesimg hr hr t titelbild serie id73 269

Telecamere ad alta risoluzione per la massima velocità di trasmissione dati

  • Alta risoluzione alla massima velocità di trasmissione dati
  • Eccellente gestione della temperatura
  • Interfacce di visione artificiale di ultima generazione

Risoluzione

Bassa
12.7 - 104.9 MP
Alta

Velocità

Bassa
13 - 811 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1000 nm
Alta

SHR

shr header

Massima risoluzione per una qualità dell'immagine ottimale

  • Risoluzioni massime fino a 245 MP
  • Interfacce all'avanguardia 10GigE e CoaXPress-12
  • Memoria interna per immagini da 512 MB

Risoluzione

Bassa
101.8 - 245.8 MP
Alta

Velocità

Bassa
6.2 - 20.3 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1000 nm
Alta

EXO

exo header

La telecamera dell'integratore: affidabile e flessibile

  • Pacchetto completo flessibile, potente ed economico
  • Sensori VIS, VSWIR e polarizzati
  • Controller strobo integrato

Risoluzione

Bassa
0.3 - 31.4 MP
Alta

Velocità

Bassa
3.8 - 260 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1700 nm
Alta

EoSens

eosens cameras v2

Telecamere per la visione artificiale

  • Utilizzato nell'elaborazione industriale delle immagini
  • Fino a 225.000 fps
  • Frequenza di aggiornamento di diverse centinaia di fotogrammi al secondo

Risoluzione

Bassa
1.1 - 21 MP
Alta

Velocità

Bassa
230 - 3674 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1000 nm
Alta

Telecamere di registrazione

recording cameras v2

Telecamere con memoria ad alta velocità

  • Analisi efficiente delle fasi di produzione difettose
  • Registrazioni ad alta velocità senza complesse configurazioni di prova
  • Fornisce immagini significative in modo affidabile

Risoluzione

Bassa
1.1 - 3 MP
Alta

Velocità

Bassa
502 - 2517 fps
Alta

Gamma spettrale

Bassa
400 - 1000 nm
Alta

Hai domande?

Siamo qui per aiutarti.

Phone Icon Mail Icon

Contatta il reparto vendite

Ricerca telecamera

Panoramica - Telecamere matriciali

Placeholder Image
Placeholder Image

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision