Prosilica GT 4400

Generale

Modello: Prosilica GT 4400
Serie di prodotti: Prosilica GT
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Risoluzione: 4,432 × 4,436 (19.70 MP)
Modello sensore: Sony IMX367
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 15.29 × 15.3 mm (21.6 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB: BGR8Packed, RGB8Packed
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 6 fps
Tempo di esposizione: 31 µs to 171 s
Guadagno: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico: External power: 5.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.2 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 96 × 66 × 53
Peso: 372 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 4400

19.6 megapixel machine vision camera with Sony IMX367 CMOS sensor

Risoluzione 4,432 × 4,436 (19.70 MP)
Frequenza fotogrammi 6 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT4400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX367 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.