產品 // 區域掃描相機 // Prosilica GT // Prosilica GT 4400
Prosilica GT 4400

一般

型號: Prosilica GT 4400
產品系列: Prosilica GT
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
解析度: 4,432 × 4,436 (19.70 MP)
感測器型號: Sony IMX367
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 15.29 × 15.3 mm (21.6 mm, Type 4/3)
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
YUV 像素格式: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 像素格式: BGR8Packed, RGB8Packed
Bayer 像素格式: BayerRG12

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 64 %

時序與增益

最大影格率: 6 fps
曝光時間: 31 µs to 171 s
增益: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 1 input, 2 outputs
特定非隔離線: 1
光隔離線: 1 input, 2 outputs
電源供應: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
功耗: External power: 5.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.2 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 50 °C (ambient (without condensation))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 4400

19.6 megapixel machine vision camera with Sony IMX367 CMOS sensor

解析度 4,432 × 4,436 (19.70 MP)
影格率 6 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT4400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX367 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.