一般
| モデル: | Prosilica GT 4400 |
| 製品シリーズ: | Prosilica GT |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| 解像度: | 4,432 × 4,436 (19.70 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX367 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 22.66 mm ø (Type 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8Packed, BGR8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 6 fps |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 特定の非絶縁線: | 1 |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| 消費電力: | External power: 5.0 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.2 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 96 × 66 × 53 |
| 重量: | 372 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 128 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 4400
19.6 megapixel machine vision camera with Sony IMX367 CMOS sensor
解像度
4,432 × 4,436 (19.70 MP)
フレームレート
6 fps
デジタルインターフェース
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Prosilica GT4400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX367 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.