Generale
| Modello: | Prosilica GT 1930L |
| Serie di prodotti: | Prosilica GT |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Risoluzione: | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX174 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 11.34 × 7.13 mm (13.4 mm, Type 1/1.2) |
| Dimensione pixel: | 5.86 µm × 5.86 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-bit |
| Formati pixel YUV: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| Formati pixel RGB: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Formati pixel Bayer: | BayerRG12 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 69 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 50 fps |
| Tempo di esposizione: | 27 µs to 85 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Linee non isolate specifiche: | 1 |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Consumo energetico: | 3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -30 °C to 70 °C (housing (without condensation)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 96 × 66 × 53 |
| Peso: | 372 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 128 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 1930L
2.35 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor
| Risoluzione | 1,936 × 1,216 (2.40 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 50 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT1930L is a 2.35 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the high quality Sony IMX174 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology providing excellent monochrome and color image quality.
Do you have any questions? We are here to help.