製品 // エリアカメラ // Prosilica GT // Prosilica GT 1930L
Prosilica GT 1930L

一般

モデル: Prosilica GT 1930L
製品シリーズ: Prosilica GT
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
解像度: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX174
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.34 × 7.13 mm (13.4 mm, Type 1/1.2)
ピクセルサイズ: 5.86 µm × 5.86 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit
YUVピクセルフォーマット: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGBピクセルフォーマット: BGR8Packed, RGB8Packed
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 69 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 50 fps
露光時間: 27 µs to 85 s
ゲイン: 0.0 dB to 40.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 1 input, 2 outputs
特定の非絶縁線: 1
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
消費電力: 3.24 W at 12 VDC; 3.88 W PoE

動作条件

動作温度(筐体): -30 °C to 70 °C (housing (without condensation))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 128 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 1930L

2.35 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor

解像度 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
フレームレート 50 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT1930L is a 2.35 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the high quality Sony IMX174 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology providing excellent monochrome and color image quality.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.