Generale
| Modello: | Goldeye CL-008 SWIR TEC1 |
| Serie di prodotti: | Goldeye CL |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR |
| Gamma spettrale: | 900 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 320 × 256 (0.08 MP) |
| Modello sensore: | Progressive scan 0.08 MP |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos-ingaas |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| Dimensione pixel: | 30.00 µm × 30.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 14-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 344 fps |
| Tempo di esposizione: | 6 µs to 200.00 ms |
| Guadagno: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Linee non isolate specifiche: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 10.8 V to 30.0 V |
| Consumo energetico: | 10.5 W (at 12 VDC) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Peso: | 320 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 MByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | Camera Link Base |
Goldeye CL-008 SWIR TEC1
Goldeye CL-008 TEC1 - Affordable high-speed QVGA InGaAS camera
| Risoluzione | 320 × 256 (0.08 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 344 fps |
| Interfaccia digitale | Camera Link Base |
The Goldeye CL-008 TEC1 is one of the fastest QVGA resolution short wave infrared cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. Thanks to its very affordable price, many cost-sensitive applica
Do you have any questions? We are here to help.