Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-008 SWIR TEC1 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR |
| Spektralbereich: | 900 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 320 × 256 (0.08 MP) |
| Sensormodell: | Progressive scan 0.08 MP |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1) |
| Pixelgröße: | 30.00 µm × 30.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 14-bit |
| Monochrome Pixelformate: | Tap geometry 1X 1Y: Mono8, Tap geometry 1X2 1Y: Mono8 |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 344 fps |
| Belichtungszeit: | 6 µs to 200.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 24.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | LVTTL I/Os: 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | 10.5 W (at 12 VDC) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Gewicht: | 320 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-008 SWIR TEC1
Goldeye CL-008 TEC1 - Affordable high-speed QVGA InGaAS camera
| Auflösung | 320 × 256 (0.08 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 344 fps |
| Digitale Schnittstelle | Camera Link Base |
The Goldeye CL-008 TEC1 is one of the fastest QVGA resolution short wave infrared cameras with Camera Link interface. With frame rates up to 344 fps at full resolution, versatile application fields can be addressed and processes can be sped up strongly. Thanks to its very affordable price, many cost-sensitive applica
Do you have any questions? We are here to help.