Generale
| Modello: | Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 |
| Serie di prodotti: | Goldeye Pro |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR, Visible SWIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX993 | InGaAs | TEC |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos-ingaas |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit, 12-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono12 (default) |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 159 fps |
| Tempo di esposizione: | 23 µs to 114 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 biderectional I/O lines |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 3 outputs |
| Alimentazione: | 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE |
| Consumo energetico: | Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | 0 °C to 55 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Peso: | 350 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 4 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
| Connettore interfaccia: | RJ45 |
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
| Risoluzione | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 159 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX993 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.