一般
| モデル: | Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 |
| 製品シリーズ: | Goldeye Pro |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono |
| スペクトル: | SWIR, Visible SWIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1700 nm |
| 解像度: | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX993 | InGaAs | TEC |
| センサー構造(材料): | cmos-ingaas |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit, 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono12 (default) |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 159 fps |
| 露光時間: | 23 µs to 114 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 4 biderectional I/O lines |
| 光絶縁線: | 1 input, 3 outputs |
| 電源: | 12 VDC to 24 VDC (±10%) or via PoE |
| 消費電力: | Max: 11 W (12 to 24 VDC); 12.9 W (PoE) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | 0 °C to 55 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 78 × 55 × 55 |
| 重量: | 350 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 4 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
| インターフェースコネクタ: | RJ45 |
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1
| 解像度 | 2,080 × 1,544 (3.20 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 159 fps |
| デジタルインターフェース | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX993 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.