FXO935 936 Overview sRGB

Generale

Modello: fxo935MCX12-4C-FF
Codice prodotto: F002431
Serie di prodotti: FXO CXP (4 Connections)
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,328 × 4,608 (24.60 MP)
Modello sensore: Sony IMX935
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 14.6 × 12.63 mm (19.3 mm, Type 1.2)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 12-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 192 fps
Tempo di esposizione: 7 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 4-pin molex 53398-0471
Alimentazione: Power over CoaXPress only
Consumo energetico: 9 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 19 × 50 × 50
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: Flat Front
Peso: 120 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)
Standard Vision: CoaXPress 2.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto, external
Modalità di guadagno: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo935MCX12-4C-FF

Risoluzione 5,328 × 4,608 (24.60 MP)
Frequenza fotogrammi 192 fps
Interfaccia digitale CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.