FXO935 936 Overview sRGB

Allgemein

Modell: fxo935MCX12-4C-FF
Produktcode: F002431
Produktserie: FXO CXP (4 Connections)
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 5,328 × 4,608 (24.60 MP)
Sensormodell: Sony IMX935
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 14.6 × 12.63 mm (19.3 mm, Type 1.2)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 192 fps
Belichtungszeit: 7 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 0 x 24V input, 1 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 4-pin molex 53398-0471
Stromversorgung: Power over CoaXPress only
Stromverbrauch: 9 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 19 × 50 × 50
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: Flat Front
Gewicht: 120 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo935MCX12-4C-FF

Auflösung 5,328 × 4,608 (24.60 MP)
Bildrate 192 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.