FXO 100GigE Overview sRGB

Generale

Modello: fxo925C100GE
Codice prodotto: F002399
Serie di prodotti: FXO 100GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 350 nm to 1000 nm
Risoluzione: 5,312 × 4,608 (24.50 MP)
Modello sensore: Sony IMX925
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 14.55 × 12.63 mm (19.27 mm, Type 1.2)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer10, bayer12

Prestazioni di imaging

Sensibilità assoluta: 1 e⁻

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 442.7 fps
Tempo di esposizione: 4 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 2 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 1 x RS422 input, 1 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 24 to 25VDC
Consumo energetico: External: 28 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 101 × 58 × 58
Vetro filtro/protezione: IR-Cut - 680nm
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 450 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 4032 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32768 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: 100gige
Connettore interfaccia: (QSFP28)
Standard Vision: GigE Vision 3.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto, external
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, color-transformation, mirror-image, piv-mode

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Funzioni di controllo della fotocamera: PTP, RDMA support, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo925C100GE

Risoluzione 5,312 × 4,608 (24.50 MP)
Frequenza fotogrammi 442.7 fps
Interfaccia digitale 100gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.