Generale
| Modello: | EoSens10CCX12-M42 |
| Codice prodotto: | F006232 |
| Serie di prodotti: | EoSens CoaXPress-12 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 350 nm to 1000 nm |
| Risoluzione: | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
| Modello sensore: | Gpixel GSPRINT4510 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3) |
| Dimensione pixel: | 4.50 µm × 4.50 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 8-bit, 12-bit |
| Formati pixel RGB: | bayer8, bayer12 |
Prestazioni di imaging
| Gamma dinamica: | 68.8 dB |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 482 fps |
| Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: | 4608 x 2176 | 478 fps, |
| Tempo di esposizione: | 1 µs to 1 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 12.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| Linee non isolate specifiche: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| Linee otticamente isolate: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| Connettore I/O: | 12-pin Hirose HR10A-10P-12S |
| Alimentazione: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| Consumo energetico: | External: 20 W (typical) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 55 × 80 × 80 |
| Vetro filtro/protezione: | UV/IR Filter |
| Classe IP: | IP30 |
| Attacco/i obiettivo: | M42x0.75 |
| Peso: | 630 g |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | cxp-12 with 4 connections |
| Connettore interfaccia: | (micro-BNC) |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | external |
| Modalità di guadagno: | digital, analog |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | true |
| Funzioni di controllo immagine: | roi, mirror-image |
Funzioni FW – Controllo fotocamera
| Modalità di trigger/sincronizzazione: | external, trigger-over-cxp |
EoSens10CCX12-M42
| Risoluzione | 4,608 × 2,176 (10.00 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 482 fps |
| Interfaccia digitale | CXP-12 with 4 connections |
Do you have any questions? We are here to help.