EoSens10CCX12-M42

일반

모델: EoSens10CCX12-M42
제품 코드: F006232
제품 시리즈: EoSens CoaXPress-12
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 350 nm to 1000 nm
해상도: 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
센서 모델: Gpixel GSPRINT4510
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 20.74 × 9.79 mm (22.93 mm, Type 4/3)
픽셀 크기: 4.50 µm × 4.50 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-bit, 12-bit
RGB 픽셀 형식: bayer8, bayer12

이미징 성능

다이나믹 레인지: 68.8 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 482 fps
최대 프레임 속도 ROI 모드: 4608 x 2176 | 478 fps,
노출 시간: 1 µs to 1 s
게인: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 커넥터: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
전원 공급 장치: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
전력 소비: External: 20 W (typical)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 55 × 80 × 80
필터/보호 유리: UV/IR Filter
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: M42x0.75
무게: 630 g

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 4 connections
인터페이스 커넥터: (micro-BNC)

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: external
게인 모드: digital, analog
화이트 밸런스 모드: true
이미지 제어 기능: roi, mirror-image

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: external, trigger-over-cxp

EoSens10CCX12-M42

해상도 4,608 × 2,176 (10.00 MP)
프레임 레이트 482 fps
디지털 인터페이스 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.