EoSens4.0MCX6-CM

Generale

Modello: EoSens4.0MCX6-CM
Codice prodotto: F006019
Serie di prodotti: EoSens CoaXPress-6
Stato: Discontinued

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
Modello sensore: Alexima AM41
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 16.35 × 12.1 mm (20.34 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel: 7.00 µm × 7.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 563 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 2336 x 1920 | 563 fps, 1920 x 1080 | 900 fps, 1024 x 768 | 1264 fps, 640 x 480 | 2020 fps, 128 x 128 | 7492 fps, x | 225000 fps,
Tempo di esposizione: 1 µs to 1 s
Guadagno: 0.0 dB to 20.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 10 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 60 × 80 × 80
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 500 g

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-6 with 4 connections
Connettore interfaccia: (Din1.0/2.3)
Standard Vision: CoaXPress 1.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: analog
Modalità di bilanciamento del bianco: true
Funzioni di controllo immagine: roi, mirror-image

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: external, trigger-over-cxp

EoSens4.0MCX6-CM

Risoluzione 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
Frequenza fotogrammi 563 fps
Interfaccia digitale CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.