EoSens4.0MCX6-CM

一般

モデル: EoSens4.0MCX6-CM
製品コード: F006019
製品シリーズ: EoSens CoaXPress-6
ステータス: Discontinued

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
センサーモデル: Alexima AM41
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 16.35 × 12.1 mm (20.34 mm, Type 4/3)
ピクセルサイズ: 7.00 µm × 7.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono8, mono10

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 563 fps
最大フレームレート ROIモード: 2336 x 1920 | 563 fps, 1920 x 1080 | 900 fps, 1024 x 768 | 1264 fps, 640 x 480 | 2020 fps, 128 x 128 | 7492 fps, x | 225000 fps,
露光時間: 1 µs to 1 s
ゲイン: 0.0 dB to 20.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 10 W (typical)

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 60 × 80 × 80
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 500 g

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-6 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (Din1.0/2.3)
ビジョン規格: CoaXPress 1.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: external
ゲインモード: analog
ホワイトバランスモード: true
画像制御機能: roi, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: external, trigger-over-cxp

EoSens4.0MCX6-CM

解像度 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
フレームレート 563 fps
デジタルインターフェース CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.