EoSens4.0MCX6-CM

Allgemein

Modell: EoSens4.0MCX6-CM
Produktcode: F006019
Produktserie: EoSens CoaXPress-6
Status: Discontinued

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
Sensormodell: Alexima AM41
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 16.35 × 12.1 mm (20.34 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 7.00 µm × 7.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono10

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 563 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 2336 x 1920 | 563 fps, 1920 x 1080 | 900 fps, 1024 x 768 | 1264 fps, 640 x 480 | 2020 fps, 128 x 128 | 7492 fps, x | 225000 fps,
Belichtungszeit: 1 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 20.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 10 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 60 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 500 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-6 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (Din1.0/2.3)
Vision-Standard: CoaXPress 1.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: analog
Weißabgleichmodi: true
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external, trigger-over-cxp

EoSens4.0MCX6-CM

Auflösung 2,336 × 1,728 (4.00 MP)
Bildrate 563 fps
Digitale Schnittstelle CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.