Prodotti // Telecamere matriciali // EoSens // EoSens Camera Link
eosens camera link

EoSens Camera Link

Telecamere per la visione artificiale

eosens camera link back

Alta velocità con il massimo controllo dei sensori

La serie EoSens Camera Link garantisce la massima qualità dell'immagine a frequenze di fotogrammi elevate. L'interfaccia Camera Link, estremamente robusta, trasferisce 850 MB al secondo in modalità Full Deca e consente un accesso diretto e programmabile al sensore di immagine. La serie offre funzionalità avanzate di elaborazione delle immagini, quali aree di interesse (ROI) multiple di qualsiasi forma, correzione FPN e generazione di immagini ad alto contrasto grazie alla funzione Extended Dynamic Range.