EoSens Camera Link
Bildverarbeitungskameras
Hohe Geschwindigkeit bei maximaler Sensorsteuerung
Die EoSens Camera Link-Serie liefert höchste Bildqualität bei hohen Bildraten. Die äußerst robuste Camera Link-Schnittstelle überträgt im Full-Deca-Modus 850 MB pro Sekunde und ermöglicht durch eine einzigartige Programmierung den direkten Zugriff auf den Bildsensor. Die Serie bietet fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen wie mehrere ROIs in beliebiger Form, FPN-Korrektur und die Erzeugung kontrastreicher Bilder mit der Extended Dynamic Range-Funktion.