Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium GM2 // Alvium GM2-030 VSWIR
Alvium GM2 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium GM2-030 VSWIR
Serie di prodotti: Alvium GM2
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 656 × 520 (0.30 MP)
Modello sensore: Sony IMX991 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale): InGaAs
Tipi di otturatore: Global Shutter
Dimensione sensore: 4.61 mm ø (Type 1/4)
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
Formati pixel monocromatici: Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8 (default), RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: Mainly depends on hardware and register settings.

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Connettore I/O: Coax, STP
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 70 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-030 VSWIR

Embedded vision GMSL2 camera with IMX991 sensor

Risoluzione

656 × 520 (0.30 MP)

Interfaccia digitale

GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

 

SWIR Logo

Alvium GM2-030 VSWIR innovative GMSL2 camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.