Generale
| Modello: | Alvium GM2-1240 |
| Serie di prodotti: | Alvium GM2 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 4,024 × 3,032 (12.20 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX226 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS) |
| Dimensione sensore: | 7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7) |
| Dimensione pixel: | 1.85 µm × 1.85 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel YUV: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| Formati pixel RGB: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 74 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Tempo di esposizione: | 10 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 27.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Connettore I/O: | Coax, STP |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 70 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-1240
Embedded vision GMSL2 camera with IMX226 sensor
| Risoluzione | 4,024 × 3,032 (12.20 MP) |
|---|---|
| Interfaccia digitale | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-1240 innovative GMSL2 camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.