Allgemein
| Modell: | Alvium GM2-1240 |
| Produktserie: | Alvium GM2 |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 300 nm to 1100 nm |
| Auflösung: | 4,024 × 3,032 (12.20 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX226 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS) |
| Sensorgröße: | 7.4 × 5.6 mm (9.3 mm, Type 1/1.7) |
| Pixelgröße: | 1.85 µm × 1.85 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 10-bit |
| Monochrome Pixelformate: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| YUV-Pixelformate: | UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit |
| RGB-Pixelformate: | BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default) |
| Bayer-Pixelformate: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 74 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Belichtungszeit: | 10 µs to 10 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 27.0 dB |
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
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Gewicht: | 70 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 KByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-1240
Embedded vision GMSL2 camera with IMX226 sensor
| Auflösung | 4,024 × 3,032 (12.20 MP) |
|---|---|
| Digitale Schnittstelle | GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium GM2-1240 innovative GMSL2 camera with Sony IMX226 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.