Alvium GM2 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium GM2-2050
Serie di prodotti: Alvium GM2
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono or Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
Modello sensore: Sony IMX183
Architettura sensore (Materiale): CMOS
Tipi di otturatore: Global Reset Shutter, Rolling Shutter
Dimensione sensore: 16.3 mm ø (Type 1)
Dimensione pixel: 2.40 µm × 2.40 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit
Formati pixel monocromatici: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, RAW8, RAW10, RAW12, GREY, Y10, Y12
Formati pixel YUV: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit, UYVY
Formati pixel RGB: RGB8 (default), BGR8, RGB888 (default), RGB3
Formati pixel Bayer: BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 80 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: Mainly depends on hardware and register settings.

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 programmable GPIOs
Connettore I/O: Coax, STP
Alimentazione: 5 VDC over MIPI CSI-2
Consumo energetico: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 70 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-2050

Embedded vision GMSL2 camera with IMX183 sensor

Risoluzione

5,376 × 3,672 (19.70 MP)

Interfaccia digitale

GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-2050 innovative GMSL2 camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.