Alvium GM2 Overview sRGB

一般

型號: Alvium GM2-2050
產品系列: Alvium GM2
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 300 nm to 1100 nm
解析度: 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
感測器型號: Sony IMX183
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global Reset Shutter, Rolling shutter (RS)
感測器尺寸: 13.1 × 8.8 mm (15.9 mm, Type 1)
像素大小: 2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

感測器位深: 10-bit
單色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV 像素格式: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB 像素格式: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer 像素格式: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 80 %

時序與增益

最大影格率: Mainly depends on hardware and register settings.
曝光時間: 13 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 programmable GPIOs
I/O 連接器: Coax, STP
電源供應: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 41 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount
重量: 70 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-2050

Embedded vision GMSL2 camera with IMX183 sensor

解析度 5,376 × 3,672 (19.70 MP)
數位介面 GMSL2, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium GM2-2050 innovative GMSL2 camera with Sony IMX183 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.