Prodotti // Telecamere matriciali // Alvium // Alvium G5 // Alvium G5-320 VSWIR
Alvium G5 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium G5-320 VSWIR
Serie di prodotti: Alvium G5
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: SWIR, Visible SWIR
Gamma spettrale: 400 nm to 1700 nm
Risoluzione: 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Modello sensore: Sony IMX993 | InGaAs
Architettura sensore (Materiale): cmos-ingaas
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel monocromatici: Mono8 (default)

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 131 fps
Tempo di esposizione: 33 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate: 1 input, 1 output
Alimentazione: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico: External power: 6.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.4 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 50 °C (housing temperature)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 60 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount
Peso: 100 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 512 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-320 VSWIR

Risoluzione 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
Frequenza fotogrammi 131 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Alvium G5-320 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX993 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.