Alvium G5 Overview sRGB

一般

型號: Alvium G5-320 VSWIR
產品系列: Alvium G5
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: SWIR, Visible SWIR
光譜範圍: 400 nm to 1700 nm
解析度: 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
感測器型號: Sony IMX993 | InGaAs
感測器架構 (材料): cmos-ingaas
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 7.2 × 5.3 mm (8.9 mm, Type 1/1.8)
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 10-bit, 12-bit, 8-bit
單色像素格式: Mono8 (default)

時序與增益

最大影格率: 131 fps
曝光時間: 33 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 GPIOs (LVTTL)
光隔離線: 1 input, 1 output
電源供應: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
功耗: External power: 6.0 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 6.4 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 50 °C (housing temperature)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 60 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 100 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 512 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE

Alvium G5-320 VSWIR

解析度 2,080 × 1,544 (3.20 MP)
影格率 131 fps
數位介面 IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE
  SWIR Logo

Alvium G5-320 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX993 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.