Generale
| Modello: | Alvium G5-130 VSWIR |
| Serie di prodotti: | Alvium G5 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR, Visible SWIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX990 | InGaAs |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos-ingaas |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2) |
| Dimensione pixel: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono8 (default) |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 130 fps |
| Tempo di esposizione: | 15 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 1 output |
| Alimentazione: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Consumo energetico: | External power: 4.9 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 5.7 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 50 °C (housing temperature) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 60 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 100 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 512 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-130 VSWIR
| Risoluzione | 1,296 × 1,032 (1.30 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 130 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3: 5GBASE-T or 2.5GBASE-T (NBASE-T) and 1000BASE-T, IEEE 802.3af Power Class 0 PoE |
Alvium G5-130 VSWIR innovative 5GBASE-T camera with global shutter Sony IMX990 SenSWIR InGaAs sensor enables short wave infrared (SWIR) imaging with industrial performance for various machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.