Alvium G1 Overview sRGB

Generale

Modello: Alvium G1-240
Serie di prodotti: Alvium G1
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Modello sensore: Sony IMX392
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 6.7 × 4.2 mm (7.9 mm, Type 1/2.3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 10-bit, 12-bit, 8-bit
Formati pixel YUV: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
Formati pixel RGB: BGR8, RGB8 (default)
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 50 fps
Tempo di esposizione: 30 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 2 GPIOs (LVTTL)
Linee otticamente isolate: 1 input, 1 output
Alimentazione: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
Consumo energetico: External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.0 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 41 × 29 × 29
Attacco/i obiettivo: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Peso: 70 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 32 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-240

Risoluzione 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
Frequenza fotogrammi 50 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-240 innovative GigE camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.