Alvium G1 Overview sRGB

一般

モデル: Alvium G1-240
製品シリーズ: Alvium G1
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color, Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 300 nm to 1100 nm
解像度: 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
センサーモデル: Sony IMX392
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 6.7 × 4.2 mm (7.9 mm, Type 1/2.3)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 10-bit, 12-bit, 8-bit
YUVピクセルフォーマット: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGBピクセルフォーマット: BGR8, RGB8 (default)
ベイヤーピクセルフォーマット: BayerRG12

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 64 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 50 fps
露光時間: 30 µs to 10 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 2 GPIOs (LVTTL)
光絶縁線: 1 input, 1 output
電源: 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE
消費電力: External power: 3.6 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 4.0 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 41 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 70 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 32 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-240

解像度 1,936 × 1,216 (2.40 MP)
フレームレート 50 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Alvium G1-240 innovative GigE camera with Sony IMX392 CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.