Generale
| Modello: | Alvium G1-500 |
| Serie di prodotti: | Alvium G1 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono or Color |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,592 × 1,944 (5.00 MP) |
| Modello sensore: | ON Semi AR0521SR |
| Architettura sensore (Materiale): | CMOS |
| Tipi di otturatore: | Rolling Shutter |
| Dimensione sensore: | 7.13 mm ø (Type 1/2.5) |
| Dimensione pixel: | 2.20 µm × 2.20 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p, Mono12Packed |
| Formati pixel YUV: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| Formati pixel RGB: | RGB8 (default), BGR8 |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR12Packed |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 79 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 23 fps |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 GPIOs (LVTTL) |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 1 output |
| Alimentazione: | 10.8 to 26.4 VDC AUX | IEEE 802.3af, Power Class 0 PoE |
| Consumo energetico: | External power: 2.9 W at 12 VDC (typical) | Power over Ethernet: 3.2 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 70 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 32 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Alvium G1-500
Risoluzione
2,592 × 1,944 (5.00 MP)
Frequenza fotogrammi
23 fps
Interfaccia digitale
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Alvium G1-500 innovative GigE camera with ON Semi AR0521 CMOS rolling shutter sensor provides industrial performance for cost effective machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.