Generale
| Modello: | Alvium FP3-030 VSWIR |
| Serie di prodotti: | Alvium FP3 |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Spettro: | SWIR, Visible SWIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 656 × 520 (0.30 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX991 | InGaAs |
| Architettura sensore (Materiale): | InGaAs |
| Tipi di otturatore: | Global Shutter |
| Dimensione sensore: | 4.61 mm ø (Type 1/4) |
| Dimensione pixel: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Formati pixel
| Formati pixel monocromatici: | GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | Mainly depends on hardware and register settings. |
| Tempo di esposizione: | 15 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Connettore I/O: | Coax, STP |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value. |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 41 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| Peso: | 70 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium FP3-030 VSWIR
Embedded vision FPD-Link III camera with IMX991 sensor
Risoluzione
656 × 520 (0.30 MP)
Interfaccia digitale
FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes
Alvium FP3-030 VSWIR innovative FPD-Link III camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.