Alvium GM2 Overview sRGB

一般

型號: Alvium FP3-030 VSWIR
產品系列: Alvium FP3
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
光譜: SWIR, Visible SWIR
光譜範圍: 400 nm to 1700 nm
解析度: 656 × 520 (0.30 MP)
感測器型號: Sony IMX991 | InGaAs
感測器架構 (材料): InGaAs
快門類型: Global Shutter
感測器尺寸: 4.61 mm ø (Type 1/4)
像素大小: 5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

單色像素格式: GREY, Mono8 (default), RAW10, RAW12, RAW8 (default), Y10, Y12

時序與增益

最大影格率: Mainly depends on hardware and register settings.
曝光時間: 15 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 programmable GPIOs
I/O 連接器: Coax, STP
電源供應: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Value for the integrated serializer adds to CSI-2 model value.

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 41 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount, S-Mount
重量: 70 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium FP3-030 VSWIR

Embedded vision FPD-Link III camera with IMX991 sensor

解析度

656 × 520 (0.30 MP)

數位介面

FPD-Link III, based on MIPI CSI-2, up to 4 lanes

 

SWIR Logo

Alvium FP3-030 VSWIR innovative FPD-Link III camera with Sony IMX991 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.