Generale
| Modello: | Alvium 1800 C-507 Pol |
| Serie di prodotti: | Alvium C |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono, Polarizer |
| Spettro: | Visible |
| Gamma spettrale: | 300 nm to 1100 nm |
| Risoluzione: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX264 Polarizer |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-bit |
| Formati pixel monocromatici: | GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12 |
| Formati pixel Bayer: | BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8 |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 34 fps |
| Tempo di esposizione: | 28 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 2 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | 5 VDC over MIPI CSI-2 |
| Consumo energetico: | Typical: 1.9 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 26 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 40 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-507 Pol
Embedded vision CSI-2 camera with IMX264 Polarizer sensor
| Risoluzione | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 34 fps |
| Interfaccia digitale | MIPI CSI-2, up to 4 lanes |
Alvium 1800 C-507 Pol innovative MIPI CSI-2 camera withSony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.
Do you have any questions? We are here to help.