產品 // 區域掃描相機 // 阿爾維姆 // 艾維姆 C // Alvium 1800 C-507 Pol
Alvium C Overview sRGB

一般

型號: Alvium 1800 C-507 Pol
產品系列: Alvium C
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono, Polarizer
光譜: Visible
光譜範圍: 300 nm to 1100 nm
解析度: 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
感測器型號: Sony IMX264 Polarizer
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 8.5 × 7.1 mm (11.1 mm, Type 2/3)
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
單色像素格式: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Bayer 像素格式: BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p, BayerGR8

時序與增益

最大影格率: 34 fps
曝光時間: 28 µs to 10 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 2 programmable GPIOs
電源供應: 5 VDC over MIPI CSI-2
功耗: Typical: 1.9 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 26 × 29 × 29
鏡頭接口: C-Mount, CS-Mount
重量: 40 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 256 KByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: MIPI CSI-2, up to 4 lanes

Alvium 1800 C-507 Pol

Embedded vision CSI-2 camera with IMX264 Polarizer sensor

解析度 2,464 × 2,056 (5.10 MP)
影格率 34 fps
數位介面 MIPI CSI-2, up to 4 lanes
  Polarized Logo

Alvium 1800 C-507 Pol innovative MIPI CSI-2 camera withSony IMX264 Polarizer CMOS global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.